17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

“グラス柄テストハンマー” 01624
  • “グラス柄テストハンマー”

“グラス柄テストハンマー”

通常単価(税別)
3,322
税込単価
3,654
通常出荷日:1日目

【特長】・グラスファイバー柄なので木柄より強靭です。・打音による検査に使用します。

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    625
  • 呼称
    1/4ポンド
  • JANコード
    4962819016244
  • トラスココード
    786-3802
  • 質量(g)
    270.000
  • 材質1
    頭部:炭素鋼●柄:グラスファイバー
  • 頭径(mm)
    13
  • 頭長(mm)
    92
  • 呼称(ポンド)
    1/4

型番:

01624
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
【商品仕様】
<型番:01624>
・呼称:1/4ポンド
・頭径(mm):13
・頭長(mm):92
・全長(mm):625
・口径(mm):13

01624の仕様・寸法情報

全長(mm)
625
呼称
1/4ポンド
JANコード
4962819016244
トラスココード
786-3802
質量(g)
270.000
材質1
頭部:炭素鋼●柄:グラスファイバー
頭径(mm)
13
頭長(mm)
92
呼称(ポンド)
1/4
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
01624
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,322
( 3,654 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・グラスファイバー柄なので木柄より強靭です。
・打音による検査に使用します。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

“グラス柄テストハンマー”の型番01624のページです。 型番01624に関する仕様情報を記載しております。
“グラス柄テストハンマー”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“グラス柄テストハンマー”
パイプ柄ブリキヤ鎚
“伸縮式打診棒”
伸縮式カボチャ玉打診棒
ステンレスGENNO
テストハンマー用木柄
メーカー土牛土牛土牛土牛土牛オーエッチ工業
通常価格3,3222,2783,586 -7,190 -3,4651,571 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
全長(mm)625340--245-
呼称1/4ポンド---両口玄能型-
JANコード49628190162444962819006610--4962819024508-
トラスココード786-3802471-7163--471-7236-
質量(g)270.000510.000--250-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト