17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ボールポイント六角棒スパナ セミロング(ミリ)
  • ボールポイント六角棒スパナ セミロング(ミリ)

ボールポイント六角棒スパナ セミロング(ミリ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
410958
税込単価
4511,054

【特長】・ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボ...

詳細情報を確認する
  • 材質1
    レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)

型番

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    【商品仕様】
    型番:016-1.27MM
    ・対辺寸法(mm):1.27
    ・首下寸法(mm):14
    ・全長(mm):75
    ・対辺(mm):1.27

    絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 14日以内

    型番リスト

    表示件数

    二面幅寸法

    (mm)

    全長(L寸法)

    (mm)

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    首下寸法(mm)

    最小発注数量
    1.27
    75
    4984798106051
    811-6617
    1.000
    14
    1個
    12
    206
    4984798106488
    811-6618
    242.5
    45
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    410
    ( 451 )
    1日目
    958
    ( 1,054 )
    14日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。
    【用途】
    ・六角穴付ボルト類の締結用に。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ボールポイント六角棒スパナ セミロング(ミリ)のレビュー
    4平均満足度:4.01件のレビュー
    社内設備に使用
    4
    満足度:4.0
    インチタイプの六角レンチが必要で購入しました。 コスパがよく、強度もあり、問題なく使用できました。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ボールポイント六角棒スパナ セミロング(ミリ)
    ボールポイント六角棒スパナ エキストラロング(ミリ)
    六角棒スパナ セミロング(ミリ)ブリスターパックセット
    ボールポイント六角棒スパナ エキストラロング(ミリ)ドアホルダーセット
    ボールポイント六角棒スパナ エキストラロング(ミリ)プラスチックホルダーセット
    六角棒スパナ セミロング(ミリ)ビニールポーチセット
    メーカーエイトエイトエイトエイトエイトエイト
    通常価格410-910 -1,6805,138 -5,709 -2,660
    通常出荷日1日目〜1日目8日目6日目〜6日目〜9日目
    材質1レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)・ホルダー:PP(ポリプロピレン)-レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ、サイズ印刷)・ホルダー:PE(ポリエチレン)レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト