ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ロボットトーチ

ロボットトーチ 016058
  • ロボットトーチ
通常単価(税別)
28,88827,891
税込単価
31,77730,680
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・安川電機製ロボットに標準搭載のトーチです。【用途】・YEA003001:安川電機製アークロボ...

詳細を確認

型番:

016058
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

016058の仕様・寸法情報

商品タイプ
溶接用トーチ部品
溶接棒・ワイヤ径(mm)
0.8-1.2
トラスココード
723-5399
使用率(%)
60
定格電流(A)
350(CO2)、300(MAG)
ケーブル長(m)
0.8-5
冷却方式
空冷
質量(g)
720.0
材質1
016058:銅、真鍮
-
-

型番リスト

表示件数
型番
016058
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,88827,891
( 30,680 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安川電機製ロボットに標準搭載のトーチです。
【用途】
・YEA003001:安川電機製アークロボットEAシリーズ用。
・016058:安川電機製アークロボット用UP・HPシリーズ用。

商品情報

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロボットトーチの型番016058のページです。 型番016058に関する仕様情報を記載しております。
ロボットトーチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロボットトーチ
溶接トーチ
TIG溶接用トーチ部品トーチセット
TIGトーチ用トーチヘッド
トーチボディ(トーチ本体)
TIG溶接トーチ用 ノズル
メーカートーキンパナソニック溶接システムダイヘンスター電器製造パナソニック溶接システムダイヘン
通常価格28,88834,28939,460 -5,5707,467 -765
通常出荷日5日目29日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目〜
商品タイプ溶接用トーチ部品溶接トーチ溶接用トーチ部品-溶接トーチ溶接用トーチ部品
溶接棒・ワイヤ径(mm)0.8-1.2-----
トラスココード723-5399-----
使用率(%)60-----
定格電流(A)350(CO2)、300(MAG)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト