ツール用品技術窓口

ダーレー ペーパーカッター替刃565(上刃・下刃組)16./36.00565用 01565

ダーレー ペーパーカッター替刃565(上刃・下刃組)16./36.00565用

  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    ペーパーカッター替刃(上下セット)
  • 適合機種
    565型用
  • JANコード
    4983994015655
  • トラスココード
    853-4061
  • 材質1
    本体:金属
  • 長さ(mm)
    650

ご注意

  • 注文の際はご使用製品の裏側のラベルで確認してください
  • プロダクトコード  15.16.00565・15.36.00565  の 交換刃

型番:

01565
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

01565の仕様・寸法情報

その他
オプション
詳細タイプ
ペーパーカッター替刃(上下セット)
適合機種
565型用
JANコード
4983994015655
トラスココード
853-4061
材質1
本体:金属
長さ(mm)
650
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
01565
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,962
( 38,458 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ペーパーカッター565型用替刃(上下セット)です。
【用途】
・0

ご注意

  • 注文の際はご使用製品の裏側のラベルで確認してください
  • プロダクトコード  15.16.00565・15.36.00565  の 交換刃

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダーレー ペーパーカッター替刃565(上刃・下刃組)16./36.00565用の型番01565のページです。 型番01565に関する仕様情報を記載しております。
ダーレー ペーパーカッター替刃565(上刃・下刃組)16./36.00565用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダーレー ペーパーカッター替刃565(上刃・下刃組)16./36.00565用
ダーレー ペーパーカッター替刃564(上刃・下刃組)06./16.00564用
ダーレー ペーパーカッター 565型
ダーレー ペーパーカッター 564型
ペーパーカッター 533型
ペーパーカッター 534型
メーカーダーレ(DAHLE)ダーレ(DAHLE)ダーレ(DAHLE)ダーレ(DAHLE)ダーレ(DAHLE)ダーレ(DAHLE)
通常価格34,96228,18092,570114,87524,53127,728
通常出荷日4日目4日目4日目5日目4日目4日目
その他オプションオプション----
詳細タイプペーパーカッター替刃(上下セット)ペーパーカッター替刃(上下セット)----
適合機種565型用564型用----
JANコード498399401565549839940156484007885234847400788523874640078852342054007885234229
トラスココード853-4061853-4060853-4053853-4052853-4047853-4048

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

裁断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト