ファクトリーサプライ用品技術窓口

オイルジョッキ用ノズルセット(各容器共通)

通常単価(税別)
745
税込単価
820
通常出荷日:4日目

【特長】・オイルジョッキ各容量専用のノズルセットです・穴あきキャップ、網、ノズル、先端キャップの単体で...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • ノズル長(mm)
    230
  • JANコード
    4947592001557
  • 質量(g)
    27.900
  • トラスココード
    122-3083
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • 乳白色
  • 品名
    オイルジョッキ用ノズルセット

ご注意

  • ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
  • 対象製品以外には取り付けられません。
  • ガソリン・軽油は使用不可です。
  • 各寸法には許容差があります。
  • 本来の使用目的以外には、使用しないで下さい。 ご使用される容器に適性があるか(薬品・油分など容器に注入した際の耐性、※濃度や温度等)、ご確認の上、万全の配慮のもと使用して下さい。 使用条件等は、弊社カタログもしくはホームページにてご確認ください。(※分かりにくい点が、有りましたら弊社までご連絡下さい。)

型番:

0155
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番材質容量A(内径)B(外径)L
0155ポリエチレン(PE)ノズルセット各容器共通250

※寸法には許容差があります。(単位mm)

使用方法・使用事例

使用事例

オイルジョッキ用ノズルセット(各容器共通) ノズルキャップ装着全体ふた使用事例

ノズルキャップ装着全体ふた

オイルジョッキ用ノズルセット(各容器共通) ノズルキャップ装着全体使用事例

ノズルキャップ装着全体

0155の仕様・寸法情報

その他
オプション
ノズル長(mm)
230
JANコード
4947592001557
質量(g)
27.900
トラスココード
122-3083
材質1
ポリエチレン(PE)
乳白色
品名
オイルジョッキ用ノズルセット
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
0155
RoHS?最小発注数量
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
745
( 820 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オイルジョッキ各容量専用のノズルセットです
・穴あきキャップ、網、ノズル、先端キャップの単体での販売はできません
【用途】
・0150、0151、0152、0153、0154専用ノズル

ご注意

  • ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
  • 対象製品以外には取り付けられません。
  • ガソリン・軽油は使用不可です。
  • 各寸法には許容差があります。
  • 本来の使用目的以外には、使用しないで下さい。 ご使用される容器に適性があるか(薬品・油分など容器に注入した際の耐性、※濃度や温度等)、ご確認の上、万全の配慮のもと使用して下さい。 使用条件等は、弊社カタログもしくはホームページにてご確認ください。(※分かりにくい点が、有りましたら弊社までご連絡下さい。)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイルジョッキ用ノズルセット(各容器共通)の型番0155のページです。 型番0155に関する仕様情報を記載しております。
オイルジョッキ用ノズルセット(各容器共通)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
オイルジョッキのノズル交換用に使用。
5
満足度:5.0
オイルジョッキのノズル交換用に使用。 黒いネジの継手が割れるので定期的に交換してます。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイルジョッキ用ノズルセット(各容器共通)
オイルジョッキ フタ付
オイルジョッキ ピノッキオ用ノズルセット
オイルジョッキ
フルプラ オイルジョッキ
オイルジョッキ(ロングノズル)
メーカー瑞穂化成工業瑞穂化成工業トラスコ中山アストロプロダクツ(ワールドツール)フルプラ古河薬品工業
通常価格7451,385 -435 -1,099 -1,412 -722 -
通常出荷日4日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
その他オプション-オプション---
ノズル長(mm)230230----
JANコード4947592001557-----
質量(g)27.900-----
トラスココード122-3083-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト