17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SIBATA 洗浄びん 85GP250 中管のみ 014650-61
  • SIBATA 洗浄びん 85GP250 中管のみ

SIBATA 洗浄びん 85GP250 中管のみ

通常単価(税別)
13,176
税込単価
14,494
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・規格:中管のみ・呼称:85GP250・呼称:85GP250・規格:中管のみ・記号(共通す...

詳細を確認
  • JANコード
    4589988595150
  • トラスココード
    107-0192
  • 質量(g)
    46
  • 呼称
    85GP250
  • 仕様
    250ml用
  • 規格
    中管のみ

型番:

014650-61
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

014650-61の仕様・寸法情報

JANコード
4589988595150
トラスココード
107-0192
質量(g)
46
呼称
85GP250
仕様
250ml用
規格
中管のみ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
014650-61
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,176
( 14,494 )
6日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・規格:中管のみ
・呼称:85GP250
・呼称:85GP250
・規格:中管のみ
・記号(共通すり合わせ):34/32
・フィルター寸法mm:13×22
・容量mL:250用
・JANコード:4589988595150
・トラスココード:107-0192
・質量:0g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SIBATA 洗浄びん 85GP250 中管のみの型番014650-61のページです。 型番014650-61に関する仕様情報を記載しております。
SIBATA 洗浄びん 85GP250 中管のみのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SIBATA 洗浄びん 85GP250 中管のみ
洗浄びん 中管のみ 84GP用
SPCガス洗浄びん 中管フラスコ型
ポリ洗浄びん
PFA細口洗浄びん 500mL
TARSONS 薬品識別洗浄瓶 250ml Ethanol
メーカー柴田科学柴田科学柴田科学東京硝子器械東京硝子器械TARSONS
通常価格13,17613,17611,400 -232 -7,8001,110
通常出荷日6日目5日目6日目6日目〜6日目4日目
JANコード4589988595150-----
トラスココード107-0192-----
質量(g)46-----
呼称85GP250-----
仕様250ml用-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄瓶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト