17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シゲマツ 防毒マスクGM-164携行袋

通常単価(税別)
2,497
税込単価
2,747
通常出荷日:4日目

【特長】・腰ベルトなしタイプの全面形面体用携行袋です。・全面形面体用 腰ベルト付き【商品仕様】・幅×奥...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    防毒マスク用携行袋
  • 適合機種
    全面形面体
  • JANコード
    4959382013718
  • トラスココード
    816-7406
  • 奥行(mm)
    130
  • 高さ(mm)
    290
  • 縦(mm)
    290
  • 幅(mm)
    185
  • 質量(g)
    200
  • 品名
    携行袋#01371

型番:

01371
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

01371の仕様・寸法情報

その他
オプション
詳細タイプ
防毒マスク用携行袋
適合機種
全面形面体
JANコード
4959382013718
トラスココード
816-7406
奥行(mm)
130
高さ(mm)
290
縦(mm)
290
幅(mm)
185
質量(g)
200
品名
携行袋#01371
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
01371
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,497
( 2,747 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・腰ベルトなしタイプの全面形面体用携行袋です。
・全面形面体用 腰ベルト付き
【商品仕様】
・幅×奥行×高さ(mm):185×130×290
・適応マスク:全面形面体用
・全面形面体用の携行袋です。
・シゲマツ 防毒マスクGM-164携行袋
・JANコード:4959382013718
・トラスココード:816-7406
・質量:200g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シゲマツ 防毒マスクGM-164携行袋の型番01371のページです。 型番01371に関する仕様情報を記載しております。
シゲマツ 防毒マスクGM-164携行袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シゲマツ 防毒マスクGM-164携行袋
シゲマツ 防毒マスク(隔離式)用携行袋 01374
防毒マスク GM164 M
直結小型式防毒マスク GM164
シゲマツ 面体用収納袋(CS)
シゲマツ 直結式小型防毒マスクGM185C(L)
メーカー重松製作所重松製作所東京硝子器械コクゴ重松製作所重松製作所
通常価格2,4973,46326,06024,0541,41015,258 -
通常出荷日4日目4日目7日目6日目5日目1日目
その他オプション---オプション-
詳細タイプ防毒マスク用携行袋---収納袋-
適合機種全面形面体-----
JANコード4959382013718---4959382026374-
トラスココード816-7406---816-7413-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防毒マスク本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト