ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

スタンダードソケット

スタンダードソケット OS4270
  • スタンダードソケット
通常単価(税別)
901
税込単価
991
通常出荷日:6日目

【特長】・スタンダードタイプのソケット6角形状です【用途】・ボルトやナットの締め付け、緩め作業

詳細を確認

型番:

OS4270
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

OS4270の仕様・寸法情報

二面幅寸法(S寸法)
27
全長(L寸法)(mm)
44
JANコード
4989530000659
トラスココード
774-7292
質量(g)
141.000
材質1
クロームバナジューム鋼
差込角(mm)
12.7
-
-

型番リスト

表示件数
型番
OS4270

二面幅寸法(S寸法)

全長(L寸法)

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

差込角(mm)

最小発注数量
27
44
4989530000659
774-7292
141.000
12.7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
901
( 991 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンダードタイプのソケット6角形状です
【用途】
・ボルトやナットの締め付け、緩め作業

商品情報

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スタンダードソケットの型番OS4270のページです。 型番OS4270に関する仕様情報を記載しております。
スタンダードソケットのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
機械設備の修理
5
満足度:5.0
急な修理で使いたいサイズを持ち合わせていなかったため、 短納期で購入出来て助かりました。 品質も問題なく普通に使用出来...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタンダードソケット
ソケットレンチセット(6角タイプ) PAシリーズ
スーパーテン
ドライブ角変換アダプター
伸縮式フレックスロックラチェット
ラチェット
メーカースエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツール
通常価格90113,750 -7,7647777,356 -9,069
通常出荷日6日目1日目4日目5日目1日目4日目
材質1クロームバナジューム鋼クロムバナジウム鋼クロームバナジューム鋼クロームバナジューム鋼クロムバナジウム鋼クロームバナジューム鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト