17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

みそ容器 01044
  • みそ容器

みそ容器

通常単価(税別)
2,122
税込単価
2,334
通常出荷日:4日目

【特長】・押しフタ付です。・空気との接触面が少ない深型設計です。・味噌作り約21kgに最適な容器です。...

詳細を確認
  • 材質
    ポリプロピレン(PP)
  • 高さ (mm)
    355
  • 容量 (l)
    25
  • トラスココード
    798-8222
  • JANコード
    4973221010447
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2
    フタ:ポリエチレン(PE)
  • ブラウン
  • 材質3
    オシブタ:ポリプロピレン(PP)
  • 外形寸法(mm)外径×高さ
    375x355
  • 下部外形(mm)
    290
  • 外形寸法(mm)外径
    375
  • 質量 (g)
    1300.000

型番:

01044
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

01044の仕様・寸法情報

材質
ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)
355
容量(l)
25
トラスココード
798-8222
JANコード
4973221010447
材質1
本体:ポリプロピレン(PP)
材質2
フタ:ポリエチレン(PE)
ブラウン
材質3
オシブタ:ポリプロピレン(PP)
外形寸法(mm)外径×高さ
375x355
下部外形(mm)
290
外形寸法(mm)外径
375
質量(g)
1300.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
01044
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,122
( 2,334 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・押しフタ付です。
・空気との接触面が少ない深型設計です。
・味噌作り約21kgに最適な容器です。
【用途】
・食品容器として
【材質】
・本体:ポリプロピレン(PP)
・フタ:ポリエチレン(PE)
・オシブタ:ポリプロピレン(PP)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

みそ容器の型番01044のページです。 型番01044に関する仕様情報を記載しております。
みそ容器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
みそ容器
TRUSCO 折りたたみタライ 水抜栓付
角タル8K(本体)
チクレイザイコンテナー
27.6L ポリたらい(2個)
サンコータル 角 Sー0.2K 透明
メーカー新輝合成トラスコ中山三甲岐阜プラスチック工業エスコ三甲
通常価格2,1224,2861,3972,9577,367250
通常出荷日4日目2日目8日目7日目1日目8日目
材質ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリエチレン(PE)ポリプロピレン(PP)ポリエチレン(PE)ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)35524615725818038
容量(l)25237.62327.6-
トラスココード798-8222-----
JANコード4973221010447-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角槽・丸槽・水槽カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト