17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

日本マルセル バスマルクリーン (12kg入) 0103013

日本マルセル バスマルクリーン (12kg入)【12個入り】

通常単価(税別)
11,006
税込単価
12,107
通常出荷日:4日目

【特長】・アルカリタイプの浴室用粉末洗浄剤です。・カビ等の菌の発生を抑える抗菌剤を配合し、油汚れ、石鹸...

詳細を確認

型番:

0103013
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (12個入り)

0103013の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーナー
用途
住居用
トラスココード
135-1455
質量(g)
12000.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
0103013
最小発注数量
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,006
( 12,107 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルカリタイプの浴室用粉末洗浄剤です。
・カビ等の菌の発生を抑える抗菌剤を配合し、油汚れ、石鹸カス、湯あか等を強力に落とします。
【用途】
・浴室、浴槽の汚れに。
【商品仕様】
・容量(kg)12
・日本マルセル バスマルクリーン (12kg入)
・質量:12kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

日本マルセル バスマルクリーン (12kg入)の型番0103013のページです。 型番0103013に関する仕様情報を記載しております。
日本マルセル バスマルクリーン (12kg入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
日本マルセル バスマルクリーン (12kg入)
日本マルセル ミナトール
日本マルセル ウォールガード#2000
日本マルセル ウォールガード#5000
重曹 1kg入
420ml アルミフィンクリーナー EA115-12
メーカー日本マルセル日本マルセル日本マルセル日本マルセル三商エスコ
通常価格11,00613,38810,855 -14,925 -5201,280
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目1日目
商品タイプクリーナー洗剤---クリーナー
用途住居用床・壁用---その他
トラスココード135-1455135-1459----
質量(g)12000.018000----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト