17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サークリンL 0102031

サークリンL

通常単価(税別)
9,379
税込単価
10,317
通常出荷日:4日目

【特長】・アルカリタイプの洗浄剤です。・高い洗浄力と経済性を両立します。・無リンタイプ。環境ホルモンP...

詳細を確認

型番:

0102031
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0102031の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーナー
用途
床・壁用
トラスココード
135-1451
JANコード
4529452060074
質量(g)
18000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
0102031
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,379
( 10,317 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルカリタイプの洗浄剤です。
・高い洗浄力と経済性を両立します。
・無リンタイプ。環境ホルモンPRTR法に該当しません。
【用途】
・樹脂ワックスを塗布した床の洗浄に使用。
・日常の床表面洗浄に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サークリンLの型番0102031のページです。 型番0102031に関する仕様情報を記載しております。
サークリンLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サークリンL
1.0L/2.0L パイプクリーナー
マルククリーンL
クリーン99-L
油汚れ用石けん αマルチクリーナーエコ 3L・20L
コンクリートクリーナー 1L/本・4L/本
メーカー日本マルセルエスコ東京硝子器械アズワントラスコ中山ワイエステック
通常価格9,37992019,232 -3,030 -2,126 -1,098 -
通常出荷日4日目1日目11日目1日目2日目3日目
商品タイプクリーナークリーナー洗剤洗剤洗剤クリーナー
用途床・壁用水回り用-その他機械、部品、設備、床用住居用
トラスココード135-1451-----
JANコード4529452060074-----
質量(g)18000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト