17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

消泡剤S 0102024
  • 消泡剤S

消泡剤S【4個入り】

通常単価(税別)
32,715
税込単価
35,987
通常出荷日:4日目

【特長】・シリコーンを主成分とする水溶液の消泡剤です。・汚水タンク内や洗浄排水等に強力に作用します。【...

詳細を確認

型番:

0102024
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

0102024の仕様・寸法情報

種類
溶液
用途
化学工業 / 産業排水
特性
破泡性
容量(kg)
4
質量(g)
4000.0
トラスココード
135-1442

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
0102024
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,715
( 35,987 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリコーンを主成分とする水溶液の消泡剤です。
・汚水タンク内や洗浄排水等に強力に作用します。
【用途】
・汚水タンク内。
・洗浄後の排水に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

消泡剤Sの型番0102024のページです。 型番0102024に関する仕様情報を記載しております。
消泡剤Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
消泡剤S
スーパーオレンジ消臭・除菌泡タイプ
消臭剤 オフノンD
シャルダンエース トイレ用消臭・芳香剤
空間芳香剤"エアフレッシュナーレモン" 芳香剤
布製品の消臭・除菌剤
メーカー日本マルセルUYEKIユシロ化学エステーサラヤサラヤ
通常価格32,7151,01817,7663658,9601,953
通常出荷日4日目1日目1日目7日目1日目1日目
種類溶液-----
用途化学工業 / 産業排水-----
特性破泡性-----
容量(kg)4-----
質量(g)4000.0-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

消泡剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト