17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

日本マルセル ザップ 0102011

日本マルセル ザップ

通常単価(税別)
20,732
税込単価
22,805
通常出荷日:4日目

【特長】・強力タイプで手間のかかるワックスのはく離に優れた威力を発揮します。・はく離力の低下を起こさず...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    はく離剤
  • 用途
    床・壁用
  • 容量(L)
    18
  • JANコード
    4529452060050
  • トラスココード
    135-1453
  • 質量(g)
    19400

型番:

0102011
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0102011の仕様・寸法情報

商品タイプ
はく離剤
用途
床・壁用
容量(L)
18
JANコード
4529452060050
トラスココード
135-1453
質量(g)
19400

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
0102011
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,732
( 22,805 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力タイプで手間のかかるワックスのはく離に優れた威力を発揮します。
・はく離力の低下を起こさず長時間パワーが持続します。
・泡立ちと臭いが少なく作業性が飛躍的に向上します。
【用途】
・化学床材上の樹脂ワックスのはく離に。
・化学床材などのはく離に。
【商品仕様】
・容量(L):18
・標準使用量:1300~4000[[M2]]/18L(5~15倍希釈時)
・JANコード:4529452060050
・質量:19.4kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

日本マルセル ザップの型番0102011のページです。 型番0102011に関する仕様情報を記載しております。
日本マルセル ザップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
日本マルセル ザップ
セラグリップ
水性ワックスノンスリップワックス
シーバイエス 樹脂ワックス グランドスラム 18L
樹脂ワックスバリア機能付き低臭コート
プロコート・デルタ
メーカー日本マルセル横浜油脂工業山崎産業ディバーシーユシロ化学横浜油脂工業
通常価格20,73220,70312,10917,19023,81113,661
通常出荷日4日目4日目1日目6日目1日目3日目
商品タイプはく離剤防滑剤水性ワックス樹脂ワックス樹脂ワックス樹脂ワックス
用途床・壁用床・壁用床・壁用床・壁用床・壁用床・壁用
容量(L)18-----
JANコード4529452060050-----
トラスココード135-1453-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床用洗剤・ワックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト