17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

日本マルセル ミナトール 0102004

日本マルセル ミナトール

通常単価(税別)
13,388
税込単価
14,727
通常出荷日:4日目

【特長】・すすぎの手間がかかりません。・低発砲性表面洗浄剤です。・自動床洗浄機に最適です。【用途】・化...

詳細を確認

型番:

0102004
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0102004の仕様・寸法情報

商品タイプ
洗剤
用途
床・壁用
トラスココード
135-1459
質量(g)
18000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
0102004
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,388
( 14,727 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・すすぎの手間がかかりません。
・低発砲性表面洗浄剤です。
・自動床洗浄機に最適です。
【用途】
・化学床材の洗浄に。
【商品仕様】
・ミナトール
・質量:18kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

日本マルセル ミナトールの型番0102004のページです。 型番0102004に関する仕様情報を記載しております。
日本マルセル ミナトールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
日本マルセル ミナトール
日本マルセル バスマルクリーン (12kg入)
日本マルセル ウォールガード#2000
日本マルセル ウォールガード#5000
セル洗浄液(セルオチル液) T-A-28 500ml
18Lアスファルト用洗浄剤
メーカー日本マルセル日本マルセル日本マルセル日本マルセル三商エスコ
通常価格13,38811,00610,855 -14,925 -2,50022,032
通常出荷日4日目4日目4日目4日目7日目1日目
商品タイプ洗剤クリーナー---洗剤
用途床・壁用住居用---その他
トラスココード135-1459135-1455----
質量(g)1800012000.0----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト