17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MOLDEX 0102ビトレックスフィットテストキット 0102

MOLDEX 0102ビトレックスフィットテストキット

通常単価(税別)
65,081
税込単価
71,589
通常出荷日:5日目

【特長】・マスクがしっかり顔にフィットしているか簡単にテストができます。・フィットテストに必要な器材一...

詳細を確認

型番:

0102
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0102の仕様・寸法情報

その他
オプション
トラスココード
795-1001
質量(g)
1000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
0102
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
65,081
( 71,589 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マスクがしっかり顔にフィットしているか簡単にテストができます。
・フィットテストに必要な器材一式がセットになっています。
・洩れ感度確認に最適なBITREX溶液を使用しています。
【用途】
・フィットテストに。
【商品仕様】
・長さ(mm):530
・高さ(mm):320
・奥行き(mm):130
・フード、ネブライザ×2本、事前味覚確認用アプリケーターチューブ、フィットテスト用アプリケーターチューブ
・トラスココード:795-1001
・質量:1kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MOLDEX 0102ビトレックスフィットテストキットの型番0102のページです。 型番0102に関する仕様情報を記載しております。
MOLDEX 0102ビトレックスフィットテストキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MOLDEX 0102ビトレックスフィットテストキット
MOLDEX 4600DS2使い捨て防じんマスクバリューパック
MOLDEX 4200DS2使い捨て防じんマスクバリューパック
プリベントマスクN95
使い捨て式防じんマスク"8293"(オイルミスト対応)
TRUSCO 使い捨て防じんマスク DS2
メーカーモルデックスモルデックスモルデックス東京メディカルスリーエムジャパントラスコ中山
通常価格65,0811,5571,3002,67711,6462,872
通常出荷日5日目1日目1日目1日目1日目1日目
その他オプション-----
トラスココード795-1001-----
質量(g)1000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

使い捨て式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト