17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防毒マスク吸収缶
  • 防毒マスク吸収缶

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

防毒マスク吸収缶

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

01006

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・高濃度ガス用吸収缶

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

指定中の仕様・寸法情報

商品用途
防毒
その他
オプション
対象ガス
シアン化水素
規格値1(分以上)
シアン化水素:50
破過時間1(min)
シアン化水素:80
最高許容透過濃度1(ppm)
シアン化水素:5
適合マスク
GM161-1、GM161-2、GM91
JANコード
4959382010069
トラスココード
816-7400
質量(g)
710
試験濃度(%)
シアン化水素0.5
品名
防毒マスク吸収缶青酸用

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト