17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ブルポイント(丸軸六角ツバなし) 280L 0098-0752

ブルポイント(丸軸六角ツバなし) 280L

通常単価(税別)
1,625
税込単価
1,788
通常出荷日:1日目

ハンマドリル・ハンマ用のブルポイント。【特長】・ツバ無。・形状:六角。・質量:480g。【用途】・コン...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

    型番:

    0098-0752
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    ブルポイント 0098-0752の仕様

    ブルポイントの外形寸法

    ブルポイントの外形寸法

    ※この画像はツバ有(丸)(PH-40Fなどの形状)です。本製品はツバ無(六角)となります。

    0098-0752のサイズ

    • 全長(L):280mm
    • 六角部(H):17mm

    適用機種

    H 50SA

    0098-0752の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0098-0752
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,625
    ( 1,788 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    ハンマドリル・ハンマ用のブルポイント。
    【特長】
    ・ツバ無。
    ・形状:六角。
    ・質量:480g。
    【用途】
    ・コンクリート用。
    ・破砕、ハツリ用。

    ご注意

    • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ブルポイント(丸軸六角ツバなし) 280Lの型番0098-0752のページです。 型番0098-0752に関する仕様情報を記載しております。
    ブルポイント(丸軸六角ツバなし) 280Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ブルポイント(丸軸六角ツバなし) 280L
    ディスクグラインダ 9533L
    ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ1 円錐先丸
    単石ドレッサ 11Φ×100L
    単石ドレッサ 12Φ×100L
    ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ2.5 円錐先丸
    メーカーHiKOKI(旧日立工機)マキタミニターヤマグチヤマグチミニター
    通常価格1,62517,4511,9704,438 -5,489 -2,640
    通常出荷日1日目3日目1日目7日目7日目1日目

    ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト