ファクトリーサプライ用品技術窓口

広口瓶 (クボミ取手付)

通常単価(税別)
14,343
税込単価
15,777
通常出荷日:1日目

【特長】・高品質のポリエチレン容器です。・両手で持てるように本体側面にくぼみ取手がついています。・使い...

詳細を確認
  • 本体材質
    PE
  • フタ色
    乳白色
  • JANコード
    4947592000963
  • トラスココード
    836-6404
  • 質量(g)
    3964.000
  • 材質1
    本体:ポリエチレン(PE)
  • 材質2
    パッキン:発泡ポリエチレン
  • 外径(mm)
    365
  • 口径(mm)
    235
  • 高さ(mm)
    680
  • 乳白色
  • 幅(mm)
    365
  • 中栓
    なし
  • 取手
    くぼみあり

ご注意

  • 本来の使用目的以外には、使用しないで下さい。 ご使用される容器に適性があるか(薬品・油分など容器に注入した際の耐性、※濃度や温度等)、ご確認の上、万全の配慮のもと使用して下さい。

型番:

0096
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0096の仕様・寸法情報

本体材質
PE
フタ色
乳白色
JANコード
4947592000963
トラスココード
836-6404
質量(g)
3964.000
材質1
本体:ポリエチレン(PE)
材質2
パッキン:発泡ポリエチレン
外径(mm)
365
口径(mm)
235
高さ(mm)
680
乳白色
幅(mm)
365
中栓
なし
取手
くぼみあり
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
0096
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,343
( 15,777 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品質のポリエチレン容器です。
・両手で持てるように本体側面にくぼみ取手がついています。
・使い勝手の良い広口丸型容器の大きいタイプです。
【用途】
・液体の保存、保管に

ご注意

  • 本来の使用目的以外には、使用しないで下さい。 ご使用される容器に適性があるか(薬品・油分など容器に注入した際の耐性、※濃度や温度等)、ご確認の上、万全の配慮のもと使用して下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

広口瓶 (クボミ取手付) の型番0096のページです。 型番0096に関する仕様情報を記載しております。
広口瓶 (クボミ取手付) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
広口瓶 (クボミ取手付)
スチロール容器2型
広口瓶
大型広口瓶 (コック付)
広口瓶ボールコック付
細口瓶コック付
メーカー瑞穂化成工業瑞穂化成工業瑞穂化成工業瑞穂化成工業瑞穂化成工業瑞穂化成工業
通常価格14,343230 -74 -2,363 -11,041 -2,060 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜4日目
本体材質PEPSPEPEPEPE
フタ色乳白色透明乳白色乳白色乳白色乳白色
JANコード4947592000963-----
トラスココード836-6404-----
質量(g)3964.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ビンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト