17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ダーレー ペーパーカッタープロテクターNo661(565型用) 00661

ダーレー ペーパーカッタープロテクターNo661(565型用)

通常単価(税別)
19,764
税込単価
21,740
通常出荷日:4日目

【特長】・ダーレー独自の安全防護装置、刃の昇降に併せ回転します。【用途】・ペーパーカッター565型専用...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    ペーパーカッタープロテクター
  • 適合機種
    565型用
  • トラスココード
    853-4056
  • 質量 (g)
    400
  • 材質1
    ABS樹脂

型番:

00661
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

00661の仕様・寸法情報

その他
オプション
詳細タイプ
ペーパーカッタープロテクター
適合機種
565型用
トラスココード
853-4056
質量(g)
400
材質1
ABS樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
00661
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,764
( 21,740 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダーレー独自の安全防護装置、刃の昇降に併せ回転します。
【用途】
・ペーパーカッター565型専用プロテクターに。
・ロータリー式の安全防護装置に。
【商品仕様】
・ペーパーカッタープロテクターNo661(565型用)
・トラスココード:853-4056
・質量:400g
【材質/仕上】
・ABS樹脂

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダーレー ペーパーカッタープロテクターNo661(565型用)の型番00661のページです。 型番00661に関する仕様情報を記載しております。
ダーレー ペーパーカッタープロテクターNo661(565型用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダーレー ペーパーカッタープロテクターNo661(565型用)
ダーレー ペーパーカッタープロテクターNo666(564型用)
ダーレー ペーパーカッター 565型
ダーレー ペーパーカッター 564型
ペーパーカッター 533型
ペーパーカッター 534型
メーカーダーレ(DAHLE)ダーレ(DAHLE)ダーレ(DAHLE)ダーレ(DAHLE)ダーレ(DAHLE)ダーレ(DAHLE)
通常価格19,76415,47992,570114,87524,53127,728
通常出荷日4日目4日目4日目5日目4日目4日目
その他オプションオプション----
詳細タイプペーパーカッタープロテクターペーパーカッタープロテクター----
適合機種565型用564型用----
トラスココード853-4056853-4057853-4053853-4052853-4047853-4048
質量(g)4004008400.08000.039004900

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

裁断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト