17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ダーレー ペーパーカッター 564型 00564

ダーレー ペーパーカッター 564型

通常単価(税別)
114,875
税込単価
126,363
通常出荷日:5日目

【特長】・鋭い刃先は滑り難い細目状で硬い厚紙やビニール、ゴムなども難なくカットできます。・普通紙約40...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    裁断機
  • 最大対応用紙サイズ
    A4
  • 裁断枚数
    21枚~50枚
  • 最大裁断幅 (mm)
    360(最大)
  • 適合替刃
    01564
  • JANコード
    4007885238746
  • トラスココード
    853-4052
  • 質量 (g)
    8000.0
  • 材質1
    本体:金属
  • 全長×奥行×高さ (mm)
    390×600×150
  • 裁断厚 (mm)
    4.0

型番:

00564
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

00564の仕様・寸法情報

商品タイプ
裁断機
最大対応用紙サイズ
A4
裁断枚数
21枚~50枚
最大裁断幅(mm)
360(最大)
適合替刃
01564
JANコード
4007885238746
トラスココード
853-4052
質量(g)
8000.0
材質1
本体:金属
全長×奥行×高さ(mm)
390×600×150
裁断厚(mm)
4.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
00564
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
114,875
( 126,363 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋭い刃先は滑り難い細目状で硬い厚紙やビニール、ゴムなども難なくカットできます。
・普通紙約40枚を一発裁断でき、レーザービームでカットラインが一目瞭然です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダーレー ペーパーカッター 564型の型番00564のページです。 型番00564に関する仕様情報を記載しております。
ダーレー ペーパーカッター 564型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダーレー ペーパーカッター 564型
ダーレー ペーパーカッター 565型
ペーパーカッター 534型
ペーパーカッター 533型
ダーレー ペーパーカッター替刃564(上刃・下刃組)06./16.00564用
ダーレー ペーパーカッター替刃565(上刃・下刃組)16./36.00565用
メーカーダーレ(DAHLE)ダーレ(DAHLE)ダーレ(DAHLE)ダーレ(DAHLE)ダーレ(DAHLE)ダーレ(DAHLE)
通常価格114,87592,57027,72824,53128,18034,962
通常出荷日5日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ裁断機裁断機裁断機裁断機--
最大対応用紙サイズA4B4A3A4--
裁断枚数21枚~50枚21枚~50枚11枚~20枚11枚~20枚--
最大裁断幅(mm)360(最大)390(最大)460340--
適合替刃01564015650153401533--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

裁断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト