17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ペーパーカッター 533型

通常単価(税別)
24,531
税込単価
26,984
通常出荷日:4日目

円弧状のブレードを採用したコストパフォーマンスに優れたA4判長辺(A3判短辺)まで対応できるペーパーカ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    裁断機
  • 最大対応用紙サイズ
    A4
  • 裁断枚数
    11枚~20枚
  • 最大裁断幅 (mm)
    340
  • 適合替刃
    01533
  • JANコード
    4007885234205
  • トラスココード
    853-4047
  • 質量 (g)
    3900
  • 全長×奥行×高さ (mm)
    300×570×85
  • 裁断厚 (mm)
    1.5
  • 本体材質
    金属
  • 詳細裁断枚数 (枚)
    15

型番:

00533
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様表

メーカー型番533
外寸法W300×D570×H85mm
質量3,9kg
台寸法W285×D450mm
最大裁断幅340mm
最大裁断厚1.5mm
適合替刃01533

00533の仕様・寸法情報

商品タイプ
裁断機
最大対応用紙サイズ
A4
裁断枚数
11枚~20枚
最大裁断幅(mm)
340
適合替刃
01533
JANコード
4007885234205
トラスココード
853-4047
質量(g)
3900
全長×奥行×高さ(mm)
300×570×85
裁断厚(mm)
1.5
本体材質
金属
詳細裁断枚数(枚)
15

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
00533
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,531
( 26,984 )
4日目

詳細情報

基本情報

円弧状のブレードを採用したコストパフォーマンスに優れたA4判長辺(A3判短辺)まで対応できるペーパーカッターです。
【仕様】
・寸法:W300×D570×H85mm
・質量:3.9kg
・台寸法:W285×D450mm
・最大裁断幅:340mm
・最大裁断厚:1.5mm(コピー用紙:15枚相当)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペーパーカッター 533型の型番00533のページです。 型番00533に関する仕様情報を記載しております。
ペーパーカッター 533型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペーパーカッター 533型
ダーレー ペーパーカッター 564型
ダーレー ペーパーカッター 565型
ペーパーカッター 534型
ダーレー ペーパーカッター替刃565(上刃・下刃組)16./36.00565用
ダーレー ペーパーカッター替刃564(上刃・下刃組)06./16.00564用
メーカーダーレ(DAHLE)ダーレ(DAHLE)ダーレ(DAHLE)ダーレ(DAHLE)ダーレ(DAHLE)ダーレ(DAHLE)
通常価格24,531114,87592,57027,72834,96228,180
通常出荷日4日目5日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ裁断機裁断機裁断機裁断機--
最大対応用紙サイズA4A4B4A3--
裁断枚数11枚~20枚21枚~50枚21枚~50枚11枚~20枚--
最大裁断幅(mm)340360(最大)390(最大)460--
適合替刃01533015640156501534--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

裁断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト