17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スムースエッグ 00510
  • スムースエッグ

スムースエッグ

通常単価(税別)
2,743
税込単価
3,017
通常出荷日:6日目

【特長】・新技術「リペアコート」によって、傷んできたガラス系プロ施工コーティング車の被膜表面を修復しな...

詳細を確認
  • 適応車体色
    全塗装色

型番:

00510
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

00510の仕様・寸法情報

適応車体色
全塗装色
容量(ml)
250
JANコード
4975759005100
質量(g)
410.000
トラスココード
820-6887
材質1
成分:ふっ素樹脂、撥水ポリマー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
00510

容量(ml)

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

最小発注数量
250
4975759005100
410.000
820-6887
成分:ふっ素樹脂、撥水ポリマー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,743
( 3,017 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・新技術「リペアコート」によって、傷んできたガラス系プロ施工コーティング車の被膜表面を修復しながら、撥水効果を実現した新発想コーティング剤です。
・ボディ以外にも、ホイール・ガラス・ヘッドライト・テールランプ・バイザー・未塗装樹脂パーツ・内装にも使用できます。
・全塗装色対応です。
【用途】
・塗装の保護及びつや出し。
【材質】
・成分:ふっ素樹脂、撥水ポリマー
【セット内容】
・液剤250ml、拭き上げ用クロス1枚

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スムースエッグの型番00510のページです。 型番00510に関する仕様情報を記載しております。
スムースエッグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スムースエッグ
自動車ガラス用油膜取り・撥水コート ルックス ウィンドウ デュアル 80ml
ヘッドライト・樹脂用コーティング剤"ガラスプロテクトUV"
スプレーベルトワックス
プロスペックナノハードクリアー
ピカール カートリートメント 4L
メーカーソフト99コーポレーション呉工業横浜油脂工業大澤ワックスソフト99コーポレーション日本磨料工業
通常価格2,7431,5005,3141,3431,0841,681 -
通常出荷日6日目4日目1日目3日目1日目4日目
適応車体色全塗装色-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト