17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワニ印 たためるダイヤボード 1.5mm×900mm×1800 ブルー

通常単価(税別)
2,763
税込単価
3,039
通常出荷日:1日目

【特長】・三つ折りに折りたたみができるので持ち運びが便利です。・使用しない時も場所をとらず収納できます...

詳細を確認
  • ブルー
  • 厚さ (mm)
    1.5
  • JANコード
    4560260216307
  • トラスココード
    792-4453
  • 質量(g)
    3500
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • 長さ(m)
    1.8
  • 幅(m)
    0.9

型番:

005003
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

005003の仕様・寸法情報

ブルー
厚さ(mm)
1.5
JANコード
4560260216307
トラスココード
792-4453
質量(g)
3500
材質1
ポリエチレン(PE)
長さ(m)
1.8
幅(m)
0.9

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
005003
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,763
( 3,039 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・三つ折りに折りたたみができるので持ち運びが便利です。
・使用しない時も場所をとらず収納できます。
・表面にダイヤ柄のエンボス加工があります。
【用途】
・建築現場、工場、引越現場の床、廊下、壁、エレベーター廻り、資材置場、選挙投票所の床養生など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワニ印 たためるダイヤボード 1.5mm×900mm×1800 ブルーの型番005003のページです。 型番005003に関する仕様情報を記載しております。
ワニ印 たためるダイヤボード 1.5mm×900mm×1800 ブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワニ印 たためるダイヤボード 1.5mm×900mm×1800 ブルー
たためるダイヤボードα(アルファ)クッション材付三つ折り
ワニ印 PP発泡・階段養生カバー スリム階段 ブルー 14枚入り
敷板 ワニ板
ダイヤステップα(アルファ)コンクリート階段用クッション材付ケコミなし
ダイヤステップα(アルファ)木造階段用クッション材付ケコミあり
メーカー日大工業日大工業日大工業日大工業日大工業日大工業
通常価格2,7633,7496,7299,81914,99318,400
通常出荷日1日目5日目1日目1日目5日目4日目
ブルーブルーブルーブルーブルーブルー
厚さ(mm)1.53.53163.53.5
JANコード456026021630745602602163834560260216321456026021651245602602163524560260216369
トラスココード792-4453137-4098792-4283438-7503137-4096137-4097
質量(g)350035001500.05000.06000.07000.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト