17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンプラ ドライキーパー A-3B 0040
  • サンプラ ドライキーパー A-3B

サンプラ ドライキーパー A-3B

通常単価(税別)
30,314
税込単価
33,345
通常出荷日:9日目

【特長】・成形部品を組合せ、機能・強度とも一段と向上しています。・保管品の大きさに合わせて棚板が28m...

詳細を確認

型番:

0040
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0040の仕様・寸法情報

商品タイプ
デシケーター
デシケータタイプ
乾燥剤・除湿剤タイプ
キャスター
なし
トラスココード
816-2494
質量(g)
9000.0
材質1
ポリ塩化ビニル、アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合体

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
0040
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,314
( 33,345 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・成形部品を組合せ、機能・強度とも一段と向上しています。
・保管品の大きさに合わせて棚板が28mm間隔で8段階に調節できます。
・フレームカラーはホワイト・ブラックの2色です。
・安定感のあるヨコ型のデザインです。
【用途】
・湿気に弱い物の保管に
【商品仕様】
・ドライキーパーA-3B
・トラスココード:816-2494
・質量:9kg
【材質/仕上】
・ポリ塩化ビニル
・アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合体

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンプラ ドライキーパー A-3Bの型番0040のページです。 型番0040に関する仕様情報を記載しております。
サンプラ ドライキーパー A-3Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンプラ ドライキーパー A-3B
サンプラ E-BOX (ノンオートタイプ)
デシケーター B-6S/B-6P
デシケーター B-7シリーズ
デシケーター B-8シリーズ
デシケーター B-7(透明アクリル)
メーカーサンプラテックサンプラテックコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格30,31415,70062,131 -67,780 -107,318 -73,428
通常出荷日9日目9日目15日目15日目15日目15日目
商品タイプデシケーターデシケーターデシケーターデシケーターデシケーター-
デシケータタイプ乾燥剤・除湿剤タイプ乾燥剤・除湿剤タイプ----
キャスターなしなしなし---
トラスココード816-2494816-2539----
質量(g)9000.06000.0----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除湿剤タイプデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト