17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カッタ(SDSプラス) 刃幅40mm×150L 0032-3548

カッタ(SDSプラス) 刃幅40mm×150L

通常単価(税別)
2,320
税込単価
2,552
通常出荷日:2日目

SDSプラスシャンクのカッタ。【特長】・質量:200g。【用途】・ケレンハンマ(H 25PV)用。

詳細を確認

    ご注意

    • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

    型番:

    0032-3548
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    カッタ 0032-3548の仕様

    カッタの外観

    カッタの外観

    ※この画像はカッタ(SDSプラスシャンク)40×250mmです。本製品はカッタ(SDSプラスシャンク)40×150mmとなります。

    0032-3548のサイズ

    • 全長:150mm
    • 先端幅:40mm

    0032-3548の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0032-3548
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,320
    ( 2,552 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    SDSプラスシャンクのカッタ。
    【特長】
    ・質量:200g。
    【用途】
    ・ケレンハンマ(H 25PV)用。

    ご注意

    • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    カッタ(SDSプラス) 刃幅40mm×150Lの型番0032-3548のページです。 型番0032-3548に関する仕様情報を記載しております。
    カッタ(SDSプラス) 刃幅40mm×150Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カッタ(SDSプラス) 刃幅40mm×150L
    カッタ(SDSプラス) 刃幅40mm×250L
    ディスクグラインダ 9533L
    150ミリ充電式ディスクグラインダ GA03
    変速ディスクグラインダー用サンディングP #40 DGP-2
    100mm/1050WディスクグラインダーEA809BE-3B・EA809BE-40A
    メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)マキタマキタEARTH MANエスコ
    通常価格2,3202,51717,45130,163 -60830,360 -
    通常出荷日2日目5日目3日目3日目2日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト