17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンプラ ドライキーパー C-3BS 0032
  • サンプラ ドライキーパー C-3BS

サンプラ ドライキーパー C-3BS

通常単価(税別)
30,221
税込単価
33,243
通常出荷日:9日目

【特長】・成形部品を組合せ、機能、強度も一段と向上しています。・保管品の大きさに合わせて棚板が28mm...

詳細を確認

型番:

0032
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0032の仕様・寸法情報

商品タイプ
デシケーター
デシケータタイプ
乾燥剤・除湿剤タイプ
キャスター
なし
トラスココード
816-2493
質量(g)
9000.0
材質1
ポリ塩化ビニル、アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合体

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
0032
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,221
( 33,243 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・成形部品を組合せ、機能、強度も一段と向上しています。
・保管品の大きさに合わせて棚板が28mm間隔で15段階に調整できます。
・フレームカラーはホワイト・ブラックの2色、また本体キャビネットは透明タイプと保管品の変質・退色を防止するスモークタイプ(ブラックフレームのみ)を取り揃えております。
・場所をとらないスリムなタテ型のデザインです。
【用途】
・湿気に弱い物の保管に
【商品仕様】
・ドライキーパーC-3BS
・トラスココード:816-2493
・質量:9kg
【材質/仕上】
・ポリ塩化ビニル
・アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合体

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンプラ ドライキーパー C-3BSの型番0032のページです。 型番0032に関する仕様情報を記載しております。
サンプラ ドライキーパー C-3BSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンプラ ドライキーパー C-3BS
サンプラ E-BOX (ノンオートタイプ)
C型ユニットデシケーター CW-15
C型ユニットデシケーター CG-10/CB-8
ナカバヤシ キャパティ ドライボックス 11L DB-11L-N
防湿庫 ドライキャビ アクリルデシケーター 低湿度タイプ PZ型
メーカーサンプラテックサンプラテックコクゴコクゴナカバヤシトーリ・ハン
通常価格30,22115,700475,400235,3465,094191,000 -
通常出荷日9日目9日目15日目15日目1日目19日目
商品タイプデシケーターデシケーター-デシケーター--
デシケータタイプ乾燥剤・除湿剤タイプ乾燥剤・除湿剤タイプ----
キャスターなしなし----
トラスココード816-2493816-2539----
質量(g)9000.06000.0----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除湿剤タイプデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト