17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カッタ(SDSプラス) 刃幅40mm×250L 0031-6658

カッタ(SDSプラス) 刃幅40mm×250L

通常単価(税別)
2,517
税込単価
2,769
通常出荷日:5日目

ロータリハンマドリル用のカッタ【商品仕様】・寸法(mm):40×250L

    ご注意

    • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

    型番:

    0031-6658
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品仕様

    0031-6658の外観

    0031-6658の外観

    品名寸法(mm)コードNo.適用機種
    カッタ40×250L0031-6658DH 14DBL
    DH 18DBL
    DH 18DBDL ※
    DH 36DBL
    DH 36DBDL ※
    DH 36DPA
    DH 36DPB ※
    DH 28PF
    DH 28PFY
    DH 28PCY
    DH 28PMY
    DH 24PH
    DH 28PC
    DH 28PD ※
    DH 30PC2
    H 25PV
    (旧形)
    [DH 24PC/PC2]
    [DH 24PC3/PF3]
    [DH 24PM]
    [DH 24DVA]
    [DH 25DAL]
    [DH 36DAL]

    ※DH28PD、DH18DBDL/36DBDL/36DPBは集じんユニットを取りはずした状態でのみ使用可能です。

    0031-6658の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0031-6658
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,517
    ( 2,769 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    ロータリハンマドリル用のカッタ
    【商品仕様】
    ・寸法(mm):40×250L

    ご注意

    • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    カッタ(SDSプラス) 刃幅40mm×250Lの型番0031-6658のページです。 型番0031-6658に関する仕様情報を記載しております。
    カッタ(SDSプラス) 刃幅40mm×250Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カッタ(SDSプラス) 刃幅40mm×250L
    カッタ(SDSプラス) 刃幅40mm×150L
    ディスクグラインダ 9533L
    変速ディスクグラインダー用サンディングP #40 DGP-2
    100mm/1050WディスクグラインダーEA809BE-3B・EA809BE-40A
    単石ドレッサ 11Φ×100L
    メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)マキタEARTH MANエスコヤマグチ
    通常価格2,5172,32017,45160830,360 -4,438 -
    通常出荷日5日目2日目3日目2日目2日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト