17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワニ印 塩ビ養生マット 平マット グリーン 1.5mm厚×915mm×20m巻

通常単価(税別)
25,308
税込単価
27,839
通常出荷日:4日目

【特長】・高級感があるので事務所など、様々な場所にお使いいただけます。・厚みがあるのでめくれ上がりにく...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    玄関マット
  • 形状
    ロールタイプ
  • タイプ
    なし(平面)
  • グリーン
  • 長さ (m)
    20
  • 厚み (mm)
    1.5
  • JANコード
    4560260216048
  • トラスココード
    792-4330
  • 質量(g)
    40000
  • 材質1
    塩化ビニール(PVC)
  • 幅(mm)
    915

型番:

003023
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

003023の仕様・寸法情報

商品タイプ
玄関マット
形状
ロールタイプ
タイプ
なし(平面)
グリーン
長さ(m)
20
厚み(mm)
1.5
JANコード
4560260216048
トラスココード
792-4330
質量(g)
40000
材質1
塩化ビニール(PVC)
幅(mm)
915
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
003023
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,308
( 27,839 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高級感があるので事務所など、様々な場所にお使いいただけます。
・厚みがあるのでめくれ上がりにくいです。
・緩衝性と柔軟性を兼ね備えています。
・複数枚使用の際はテープで固定してください。
【用途】
・建築現場の床・プラズマディスプレイ工場、住宅廻り、玄関、ベランダの床養生用マットに。
・体育館や選挙投票所、イベント会場の床養生などに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワニ印 塩ビ養生マット 平マット グリーン 1.5mm厚×915mm×20m巻の型番003023のページです。 型番003023に関する仕様情報を記載しております。
ワニ印 塩ビ養生マット 平マット グリーン 1.5mm厚×915mm×20m巻のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワニ印 塩ビ養生マット 平マット グリーン 1.5mm厚×915mm×20m巻
塩ビマット
塩ビマット(ピラミッドタイプ)
塩ビマット(B山タイプ)
粘着クリーンマット 600mm×900mm
HC粘着マット 600mm×1200mm
メーカー日大工業日大工業日大工業日大工業トラスコ中山橋本クロス
通常価格25,30821,92421,92420,44616,87517,000
通常出荷日4日目1日目5日目5日目1日目1日目
商品タイプ玄関マット通路用マット通路用マット通路用マットクリーンマットクリーンマット
形状ロールタイプロールタイプロールタイプロールタイプシートタイプシートタイプ
タイプなし(平面)ダイヤ柄表面柄:ピラミッド型表面柄:B山(ライン状の凹凸)--
グリーンブルーグリーングリーン--
長さ(m)20202020--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト