17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MKN4F用3次フィルター・MK用3次フィルター 0.3μ 00240-31744
  • MKN4F用3次フィルター・MK用3次フィルター 0.3μ

MKN4F用3次フィルター・MK用3次フィルター 0.3μ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
35,249
税込単価
38,774

【特長】・ミストコレクターの交換用3次フィルター 0.3μです。・適用機種は、...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    関連商品
  • その他
    オプション
  • 質量(g)
    1490
  • トラスココード
    106-0049
  • タイプ詳細
    ミストコレクターフィルター

型番:

00240-31744
解除
    数量:

    00240-31744の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    関連商品
    その他
    オプション
    質量(g)
    1490
    トラスココード
    106-0049
    タイプ詳細
    ミストコレクターフィルター
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    00240-31744
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    35,249
    ( 38,774 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】・ミストコレクターの交換用3次フィルター 0.3μです。・適用機種は、MKN4W、MKです。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    MKN4F用3次フィルター・MK用3次フィルター 0.3μの型番00240-31744のページです。 型番00240-31744に関する仕様情報を記載しております。
    MKN4F用3次フィルター・MK用3次フィルター 0.3μのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    MKN4F用3次フィルター・MK用3次フィルター 0.3μ
    MKN4W用3次フィルター・MK用3次フィルター1.0μ共通品
    MKN4用1次フィルター
    MK用2次フィルター
    MKN4用次フィルター・MK1次フィルター 共通品
    MKNサブフィルター
    メーカーキソーキソーキソーキソーキソーキソー
    通常価格35,24926,79914,2996,74916,04610,589
    通常出荷日8日目8日目8日目7日目8日目8日目
    商品タイプ関連商品関連商品関連商品--関連商品
    その他オプションオプションオプション--オプション
    質量(g)14901540380210.000650.000170
    トラスココード106-0049106-0051106-0048106-1523106-1522106-0052
    タイプ詳細ミストコレクターフィルターミストコレクターフィルターミストコレクターフィルター--ミストコレクターフィルター
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ミスト除去装置カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました