17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MKN4W用3次フィルター・MK用3次フィルター1.0μ共通品 00240-31734
  • MKN4W用3次フィルター・MK用3次フィルター1.0μ共通品

MKN4W用3次フィルター・MK用3次フィルター1.0μ共通品

通常単価(税別)
26,799
税込単価
29,479
通常出荷日:8日目

【特長】・ミストコレクターの交換用3次フィルター 1.0μです。・適用機種は、MKN4W、MKです。

  • 商品タイプ
    関連商品
  • その他
    オプション
  • 質量(g)
    1540
  • トラスココード
    106-0051
  • タイプ詳細
    ミストコレクターフィルター

型番:

00240-31734
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

00240-31734の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
その他
オプション
質量(g)
1540
トラスココード
106-0051
タイプ詳細
ミストコレクターフィルター
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
00240-31734
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,799
( 29,479 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】・ミストコレクターの交換用3次フィルター 1.0μです。・適用機種は、MKN4W、MKです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MKN4W用3次フィルター・MK用3次フィルター1.0μ共通品の型番00240-31734のページです。 型番00240-31734に関する仕様情報を記載しております。
MKN4W用3次フィルター・MK用3次フィルター1.0μ共通品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MKN4W用3次フィルター・MK用3次フィルター1.0μ共通品
MKN4F用3次フィルター・MK用3次フィルター 0.3μ
MKN4用1次フィルター
MKN4用次フィルター・MK1次フィルター 共通品
MK用2次フィルター
MKNサブフィルター
メーカーキソーキソーキソーキソーキソーキソー
通常価格26,79935,24914,29916,0466,74910,589
通常出荷日8日目8日目8日目8日目7日目8日目
商品タイプ関連商品関連商品関連商品--関連商品
その他オプションオプションオプション--オプション
質量(g)15401490380650.000210.000170
トラスココード106-0051106-0049106-0048106-1522106-1523106-0052
タイプ詳細ミストコレクターフィルターミストコレクターフィルターミストコレクターフィルター--ミストコレクターフィルター
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスト除去装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト