17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

佐藤 棒状標準温度計 No.1 0~50℃ 30cm (0020-01) 0020-01
  • 佐藤 棒状標準温度計 No.1 0~50℃ 30cm (0020-01)

佐藤 棒状標準温度計 No.1 0~50℃ 30cm (0020-01)

通常単価(税別)
16,849
税込単価
18,534
通常出荷日:7日目

【特長】・0.1℃目盛で高精度です。【用途】・温度の計量管理業務に。【商品仕様】・棒状ガラス製温度計・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    棒状温度計
  • 測定温度範囲 (℃)
    0~50
  • 温度最小表示 (℃)
    0.1
  • トラスココード
    805-1120
  • JANコード
    4974425014101
  • 質量(g)
    27.000

型番:

0020-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0020-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
棒状温度計
測定温度範囲(℃)
0~50
温度最小表示(℃)
0.1
トラスココード
805-1120
JANコード
4974425014101
質量(g)
27.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
0020-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,849
( 18,534 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・0.1℃目盛で高精度です。
【用途】
・温度の計量管理業務に。
【商品仕様】
・棒状ガラス製温度計
・専用ケース付属
・製造者の検査成績書付
・1本入
・ガラス製温度計(棒状)
・温度0~50℃
・全長30cm
・JANコード:4974425014101
・トラスココード:805-1120
・質量:27g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

佐藤 棒状標準温度計 No.1 0~50℃ 30cm (0020-01)の型番0020-01のページです。 型番0020-01に関する仕様情報を記載しております。
佐藤 棒状標準温度計 No.1 0~50℃ 30cm (0020-01)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q校正証明書付きで購入したいのですが。
A
該当商品の校正証明書発行可否を確認したのち、発行可能であれば必要な手続きを行いますので商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
佐藤 棒状標準温度計 No.1 0~50℃ 30cm (0020-01)
棒状標準温度計
佐藤 専用スタンド (7450-30)
佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S104K (8080-30)
佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-02M (8072-01)
佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-09 (8077-30)
メーカー佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所
通常価格16,84946,31724,54121,14812,90812,922
通常出荷日7日目3日目7日目7日目7日目7日目
商品タイプ棒状温度計温度計その他アクセサリ熱感知センサー熱感知センサー熱感知センサー
測定温度範囲(℃)0~50-50~0℃--100~300-15~250-40~250
温度最小表示(℃)0.1-----
トラスココード805-1120166-4294805-1166805-1249805-1258805-1263
JANコード497442501410149744250140024974425390601497442580007049744258072084974425807734

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト