17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

六角棒スパナ 標準寸法(ミリ) 001-2MM

六角棒スパナ 標準寸法(ミリ)

通常単価(税別)
60
税込単価
66
通常出荷日:1日目

【特長】・ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です【用途】・六角穴付...

詳細を確認
  • 材質1
    レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

001-2MM
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

【商品仕様】
型番:001-2MM
・対辺寸法(mm):2
・首下寸法(mm):12
・全長(mm):58
・対辺(mm):2

001-2MMの仕様・寸法情報

二面幅寸法(mm)
2
全長(L寸法)(mm)
58
JANコード
4984798100035
トラスココード
811-6635
質量(g)
2
材質1
レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)
首下寸法(mm)
12
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
001-2MM

二面幅寸法

(mm)

全長(L寸法)

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

首下寸法(mm)

最小発注数量
2
58
4984798100035
811-6635
2
12
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60
( 66 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です
【用途】
・六角穴付ボルト類の締結用に

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

六角棒スパナ 標準寸法(ミリ)の型番001-2MMのページです。 型番001-2MMに関する仕様情報を記載しております。
六角棒スパナ 標準寸法(ミリ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角棒スパナ 標準寸法(ミリ)
六角棒スパナ 標準寸法(ミリ)ブリスターパックセット
エイト 六角棒スパナ テーパーヘッド 標準寸法 7本セット 2.5~10mm
六角棒スパナ セミロング(ミリ)ブリスターパックセット
ボールポイント六角棒スパナ エキストラロング(ミリ)
テーパーヘッド 六角棒スパナ
メーカーエイトエイトエイトエイトエイトエイト
通常価格601,040 -4,457 -1,680910 -606
通常出荷日1日目1日目〜在庫品1日目〜8日目1日目4日目
材質1レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)--レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)・ホルダー:PP(ポリプロピレン)レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)特殊合金鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト