17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンプラ ドライキーパー オートA-3B 0010
  • サンプラ ドライキーパー オートA-3B

サンプラ ドライキーパー オートA-3B

通常単価(税別)
58,888
税込単価
64,777
通常出荷日:9日目

【特長】・全自動式でシリカゲルの交換が必要ありません。常温で庫内の湿度を30~40%RHに保ち、長期の...

詳細を確認

型番:

0010
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0010の仕様・寸法情報

商品タイプ
デシケーター
デシケータタイプ
オートドライタイプ
キャスター
なし
トラスココード
816-2486
質量(g)
10000.0
材質1
ポリ塩化ビニル、アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合体

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
0010
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58,888
( 64,777 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全自動式でシリカゲルの交換が必要ありません。常温で庫内の湿度を30~40%RHに保ち、長期の保管に最適です。
・成形部品を組合せ、機能・強度とも一段と向上しています。
・保管品の大きさに合わせて棚板が28mm間隔で8段階に調節できます。
・フレームカラーはホワイト・ブラックの2色です。
・安定感のあるヨコ型のデザインです。
・付属の湿度計は、急激な湿度変化や衝撃により誤差が大きくなる場合がありますので、あくまで目安としてお使い下さい。
【用途】
・湿気に弱い物の保管に
【商品仕様】
・ドライキーパーオートA-3B
・トラスココード:816-2486
・質量:10kg
【材質/仕上】
・ポリ塩化ビニル
・アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合体

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンプラ ドライキーパー オートA-3Bの型番0010のページです。 型番0010に関する仕様情報を記載しております。
サンプラ ドライキーパー オートA-3Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンプラ ドライキーパー オートA-3B
サンプラ ドライキーパー オートA-3W
サンプラ(R)ドライキーパー オートA型
ビッグドライ(オートドライ)SPB
オートドライ付デシケーター
オート・ドライ ED-502
メーカーサンプラテックサンプラテックサンプラテックアズワン新光化成ケニス
通常価格58,88858,8882,039109,781 -42,002290,000
通常出荷日9日目9日目5日目1日目4日目11日目
商品タイプデシケーターデシケーター-デシケーター--
デシケータタイプオートドライタイプオートドライタイプ-オートドライタイプ--
キャスターなしなし----
トラスココード816-2486816-2487----
質量(g)10000.010000.0----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オートドライデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト