ミスミ技術サポート窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

TONBO セレクト吊手付ペールB-20フタ グレー

TONBO セレクト吊手付ペールB-20フタ グレー 00030
通常単価(税別)
340
税込単価
374
通常出荷日:11日目

【特長】・フタはスライドロック式【用途】・水の運搬、貯水【商品仕様】・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:...

詳細を確認

型番:

00030
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

00030の仕様・寸法情報

トラスココード
778-9769
JANコード
4973221000301
質量(g)
209.000
材質1
ポリプロピレン(PP)

型番リスト

表示件数
型番
00030
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
340
( 374 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フタはスライドロック式
【用途】
・水の運搬、貯水
【商品仕様】
・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:375×360×30
・TONBO セレクト吊手付ペールB-20フタ グレー
・JANコード:4973221000301
・トラスココード:778-9769
・質量:209g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TONBO セレクト吊手付ペールB-20フタ グレーの型番00030のページです。 型番00030に関する仕様情報を記載しております。
TONBO セレクト吊手付ペールB-20フタ グレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TONBO セレクト吊手付ペールB-20フタ グレー
20L 目盛付ポリバケツ
目盛付バケツ(5個)
ポリバケツ
ステンバケツ
テラモト 仕切付きバケツ2 アウターバケツ用仕切板セット CE-447-102-6
メーカー新輝合成エスコエスコエスコアズワンテラモト
通常価格34011,0626,009 -3,660 -7,276 -6,715
通常出荷日11日目2日目2日目2日目1日目4日目
トラスココード778-9769-----
JANコード4973221000301-----
質量(g)209.000-----
材質1ポリプロピレン(PP)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト