17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワニ印 折り畳み式養生材 忍者N 5mm厚 700×1850 ブルー/グリーン

通常単価(税別)
4,0373,843
税込単価
4,4414,227
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・小さくたためて非常に軽いので持ち運びも簡単です。・クッション性に優れていますので滑りにくいで...

詳細を確認
  • ブルー
  • 厚さ (mm)
    5
  • JANコード
    4560260216819
  • トラスココード
    774-8744
  • 質量(g)
    900
  • 材質1
    PVC(表面)
  • 色詳細
    ブルー/グリーンのリバーシブル
  • 長さ(m)
    1.85
  • 幅(m)
    0.7
  • 材質2
    発泡ポリエチレンEPE(内部)

型番:

000111
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

000111の仕様・寸法情報

ブルー
厚さ(mm)
5
JANコード
4560260216819
トラスココード
774-8744
質量(g)
900
材質1
PVC(表面)
色詳細
ブルー/グリーンのリバーシブル
長さ(m)
1.85
幅(m)
0.7
材質2
発泡ポリエチレンEPE(内部)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
000111
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,0373,843
( 4,227 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小さくたためて非常に軽いので持ち運びも簡単です。
・クッション性に優れていますので滑りにくいです。
・様々な箇所に対応します。
・丈夫で繰り返しご使用になれます。
【用途】
・建築・リフォーム・点検など、現場の部分養生に。
・レジャーマットとして、非常時のマットとして。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワニ印 折り畳み式養生材 忍者N 5mm厚 700×1850 ブルー/グリーンの型番000111のページです。 型番000111に関する仕様情報を記載しております。
ワニ印 折り畳み式養生材 忍者N 5mm厚 700×1850 ブルー/グリーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワニ印 折り畳み式養生材 忍者N 5mm厚 700×1850 ブルー/グリーン
ワニ印 たためるダイヤボード 1.5mm×900mm×1800 ブルー
ワニ印 PP発泡・階段養生カバー スリム階段 ブルー 14枚入り
敷板 ワニ板
床養生材 ピッタリガード
階段養生材 ピッタリKAIDAN コンクリート階段用・ケコミなし
メーカー日大工業日大工業日大工業日大工業日大工業日大工業
通常価格4,0372,7636,7299,81922,9457,697
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
ブルーブルーブルーブルーブルーブルー
厚さ(mm)51.531633
JANコード456026021681945602602163074560260216321456026021651245602602165054560260216543
トラスココード774-8744792-4453792-4283438-7503438-7490473-9159
質量(g)90035001500.05000.020000.02000.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト