17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワニ印 単管・パイプ養生 単管セーフカバー 長さ1.7M (50本入)【50個入り】

通常単価(税別)
19,553
税込単価
21,508
通常出荷日:1日目

【特長】・テープ不要・取り付け、取り外し簡単です。・軽くて簡単にカットできます。・様々な場所を養生でき...

詳細を確認
  • JANコード
    4560260211104
  • トラスココード
    792-4275
  • 質量(g)
    8500.0
  • 材質1
    発泡ポリエチレン
  • 外径(mm)
    約69
  • 厚さ(mm)
    10
  • 長さ(m)
    1.7
  • 内径(mm)
    約49
  • 幅(mm)
    75

型番:

000018
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

000018の仕様・寸法情報

JANコード
4560260211104
トラスココード
792-4275
質量(g)
8500.0
材質1
発泡ポリエチレン
外径(mm)
約69
厚さ(mm)
10
長さ(m)
1.7
内径(mm)
約49
幅(mm)
75

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
000018
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,553
( 21,508 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・テープ不要・取り付け、取り外し簡単です。
・軽くて簡単にカットできます。
・様々な場所を養生できる養生カバーです。
・塩ビ製のものに比べて傷がつきにくく、軽くて耐衝撃性に優れています。
・ポリエチレン製ですので、焼却してもダイオキシンが発生しません。
・丸型のためどのような対象物にもフィットしやすい形状です。
【用途】
・単管・柱・開口枠・サッシ・手摺りなど、あらゆる場所の養生に。
・現場の安全標示・危険防止に。
【材質】
・発泡ポリエチレン

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワニ印 単管・パイプ養生 単管セーフカバー 長さ1.7M (50本入)の型番000018のページです。 型番000018に関する仕様情報を記載しております。
ワニ印 単管・パイプ養生 単管セーフカバー 長さ1.7M (50本入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワニ印 単管・パイプ養生 単管セーフカバー 長さ1.7M (50本入)
枠養生材 キャッチカバー
枠養生材 L型ショックレス
看板枠保護カバー 「美人看」 押さえクリップ付
出隅保護材 かどっこガード50
単管カバー
メーカー日大工業日大工業日大工業日大工業日大工業エムエフ
通常価格19,55318,17422,3597671,505 -1,251
通常出荷日1日目1日目1日目4日目4日目1日目
--黄/黒
JANコード456026021110445602602110504560260211067---
トラスココード792-4275473-9124473-9116---
質量(g)8500.07000.06500.0220.000600.000-
材質1発泡ポリエチレン発泡ポリエチレン発泡ポリエチレン発泡ポリエチレン軟質塩ビ-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト