ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ACアダプターPU2

ACアダプターPU2 LE-ZPU2
通常単価(税別)
1,625
税込単価
1,788
通常出荷日:1日目

【特長】・リチウムイオン充電池3729Cをコンセントから充電する際に必要となります。・リチウムイオン充...

詳細を確認

型番:

LE-ZPU2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LE-ZPU2の仕様・寸法情報

メイン素材
本体:ABS
商品タイプ
その他
詳細タイプ
ACアダプター
サイズ詳細
45×60×28mm
JANコード
4975364166951
トラスココード
817-9819
質量(g)
42
内容量
1個

商品情報

ACアダプター(L​E​-​Z​P​U​2)

タジマ リチウムイオン充電池・ACアダプター:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
LE-ZPU2

メイン素材

詳細タイプ

サイズ詳細

JANコード

トラスココード

質量

(g)

内容量

最小発注数量
本体:ABS
ACアダプター
45×60×28mm
4975364166951
817-9819
42
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,625
( 1,788 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リチウムイオン充電池3729Cをコンセントから充電する際に必要となります。
・リチウムイオン充電池3729Cに対応しています。
・リチウムイオン充電池専用タイプです(別売)。
・手袋をしていても操作がしやすい大型回転スイッチ。
・光の向きを調整可能な上下可動ヘッド。
・マイコン制御で一定の明るさが長時間持続します。
・透明シリコンバンドで名前を隠さずヘルメットへ取付可能です。
・キズに強い強化保護ガラスです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ACアダプターPU2の型番LE-ZPU2のページです。 型番LE-ZPU2に関する仕様情報を記載しております。
ACアダプターPU2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ACアダプターPU2
ACアダプタ
25-27cm 防寒ソックス(2足)
高視認性防水防寒コート 8960
防寒パンツ 150
防寒ジャケット 6169
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールエスコアイトスジーベックアイトス
通常価格1,6253,6061,65015,279 -6,802 -9,389 -
通常出荷日1日目1日目1日目4日目5日目4日目〜
商品タイプその他-----
内容量1個-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト