17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

USM16GT S USM16GTS

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

USM16GT S

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

USM16GTS

2024年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】最大80MB/秒の高速データ転送。強力な暗号化方式AES(256bit)に対応。
【商品仕様】
・容量:16GB
・外寸:縦64×横18×厚9mm
・重量:9g
・インターフェイス:USB3.0/2.0
・対応OS:Windows 8.1/8/7/Vista,Mac OS X(10.4以降)
・本体色:シルバー
・入数:1個
・JAN:4905524886757

ご注意

  • 最新の対応OSの詳細は、メーカーHPをご参照ください。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト