17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

CR-HS245-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CR-HS245-Bの仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
CR-HS245-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,5454,050
( 4,455 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】事務作業だけでなく、洋裁用としても。
【商品仕様】
・刃渡り:105mm
・全長:245mm
・材質:刃=ステンレス鋼,ハンドル部=再生ABS樹脂
・入数:1丁
・JAN:4953349058316

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クラウン はさみ CR-HS245-Bの型番CR-HS245-Bのページです。 型番CR-HS245-Bに関する仕様情報を記載しております。
クラウン はさみ CR-HS245-Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クラウン はさみ CR-HS245-B
クラウン はさみ CR-HS240-B
クラウン はさみ ステンレス CR-HS210-B
クラウン はさみ ステンレス CR-HS185-B
セラミックはさみ
はさみ・万能
メーカークラウンクラウンクラウンクラウンケニスエスコ
通常価格4,5454,3481,5891,5447,5662,030
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目9日目9日目4日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はさみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト