ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
TONE 六角棒L形レンチ |
|
クラウン クラウン はさみ ステンレス CR-HS210-B |
|
エスコ 25mmx5.5m メジャー(ナイロンコート/ホルダー付) |
【特長】事務作業だけでなく、洋裁用としても。【商品仕様】・刃渡り:100mm・全長:240mm・材質:...
詳細を確認【特長】事務作業だけでなく、洋裁用としても。
【商品仕様】
・刃渡り:100mm
・全長:240mm
・材質:オール鋼
・入数:1丁
・JAN:4953349058293
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

ANEX
アネックス 手芸用精密ハサミ
0通常価格(税別):1,350円~

スライス
セラミックハサミ エイカク
0通常価格(税別):7,073円

クラウン
クラウン はさみ ステンレス CR-HS185-B
0通常価格(税別):1,544円

ALLEX
事務用はさみ 小
0通常価格(税別):1,200円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

オート
強力マグネットフック(回転式タイプ) 耐荷重 10kg
0通常価格(税別):1,400円

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,300円