ファクトリーサプライ用品技術窓口

| 型番 | 刃渡り | 全長 | 材質 | 入数 | JAN |
|---|---|---|---|---|---|
| CR-HS185-B | 70mm | 185mm | 刃=ステンレス鋼(ギザ刃),ハンドル部=再生ABS樹脂 | 1丁 | 4953349058330 |
【特長】事務作業だけでなく、洋裁用としても。
【商品仕様】
・刃渡り:70mm
・全長:185mm
・材質:刃=ステンレス鋼(ギザ刃),ハンドル部=再生ABS樹脂
・入数:1丁
・JAN:4953349058330
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

ANEX
アネックス 手芸用精密ハサミ
0通常価格(税別):1,350円~

ALLEX
事務用はさみ 小
0通常価格(税別):1,200円

クラウン
クラウン はさみ ステンレス CR-HS210-B
4.5通常価格(税別):1,589円

貝印
ラシャハサミ
0通常価格(税別):6,750円~

クラウン
クラウン はさみ ステンレス CR-HS185-B
0通常価格(税別):1,544円

CLOVER
布切はさみ 兼信
0通常価格(税別):3,397円~

スライス
セラミックハサミ エイカク
0通常価格(税別):7,073円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円