ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

クラウン コンピューターバッグ 黒 CR-BB204-B

クラウン コンピューターバッグ 黒 CR-BB204-B CR-BB204-B
通常単価(税別)
5,9004,682
税込単価
6,4905,150
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】衝撃をしっかり吸収し、ノートPCを強力ガード。安心の全面ウレタンクッション入り。ハーフオープン...

詳細を確認

型番:

CR-BB204-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CR-BB204-Bの仕様・寸法情報

商品情報

商品特徴

外観図

仕様

型番リスト

表示件数
型番
CR-BB204-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,9004,682
( 5,150 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】衝撃をしっかり吸収し、ノートPCを強力ガード。安心の全面ウレタンクッション入り。ハーフオープンタイプ。ファスナーが全開しないので、中身を取り出す際に落としにくい。
【商品仕様】
・外寸:縦280×横380×厚80mm
・内寸:縦270×横365×厚60mm
・重量:0.49kg
・材質:ナイロン
・仕様:正面=ファスナー付ポケット,背面=ホック付ポケット,内側=仕切ポケット
・ショルダーベルト付
・本体色:黒
・入数:1個
・JAN:4953349002142

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クラウン コンピューターバッグ 黒 CR-BB204-Bの型番CR-BB204-Bのページです。 型番CR-BB204-Bに関する仕様情報を記載しております。
クラウン コンピューターバッグ 黒 CR-BB204-Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クラウン コンピューターバッグ 黒 CR-BB204-B
クラウン コンピューターバッグ 黒 CR-BB203-B
カジュアルビジネスバッグCR-BB741-B
カジュアルビジネスバッグCR-BB749-B
クラウン アタッシュケース CR-AT312-B
多用途カジュアルビジネスバッグ 黒 DR-BB041-B
メーカークラウンクラウンクラウンクラウンクラウンコクホー
通常価格5,9006,0146,8986,58811,2159,960
通常出荷日1日目1日目1日目3日目1日目9日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト