17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クラウン アタッシュケース CR-AT312-B

通常単価(税別)
10,550
税込単価
11,605
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・外寸:縦340×横460×厚110mm・内寸:縦315×横435×厚100mm・重量:2...

詳細を確認

    型番:

    CR-AT312-B
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    CR-AT312-Bの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CR-AT312-B
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,550
    ( 11,605 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・外寸:縦340×横460×厚110mm
    ・内寸:縦315×横435×厚100mm
    ・重量:2.25kg
    ・材質:PVC製合成皮革
    ・仕様:内側=ダブルポケット,多目的2分割ポケット,ペン差し
    ・ダイヤル錠付
    ・本体色:黒
    ・入数:1個
    ・JAN:4953349002319

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    クラウン アタッシュケース CR-AT312-Bの型番CR-AT312-Bのページです。 型番CR-AT312-Bに関する仕様情報を記載しております。
    クラウン アタッシュケース CR-AT312-Bのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クラウン アタッシュケース CR-AT312-B
    クラウン コンピューターバッグ 黒 CR-BB203-B
    クラウン コンピューターバッグ 黒 CR-BB204-B
    ソフトアタッシュケース
    カジュアルビジネスバッグCR-BB749-B
    カジュアルビジネスバッグCR-BB741-B
    メーカークラウンクラウンクラウンクラウンクラウンクラウン
    通常価格10,5505,3964,68211,6986,5886,190
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目3日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト