17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クラウン アタッシュケース CR-AT310AL CR-AT310AL

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

クラウン アタッシュケース CR-AT310AL

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CR-AT310AL

2022年03月に販売終了となりました。

推奨代品はございません。

【特長】
・強さとスタイルが両立したアルミ合金製。
・薄型でもノートパソコンをしっかり収納できます。
・鍵つき、内部完全クッション張り。
【商品仕様】
・外寸:縦300×横420×厚90mm
・内寸:縦250×横370×厚75mm
・重量:2.05kg
・材質:アルミ合金
・仕様:内側=PCホールド用ベルト/可動仕切/ウレタンクッション張り,カブセ側=吊止マチ/仕切ポケット/カード入れ/カブセ付ネットポケット大小
・鍵,ショルダーベルト付
・本体色:アルミ
・入数:1個
・JAN:4953349002265


技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト