17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ソフトアタッシュケース

通常単価(税別)
12,35411,698
税込単価
13,58912,868
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・外寸:縦330×横450×厚130mm・内寸:縦315×横440×厚90(ワイシャツ入れ...

詳細を確認

    型番:

    CR-AT200-B
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    CR-AT200-Bの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CR-AT200-B
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,35411,698
    ( 12,868 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・外寸:縦330×横450×厚130mm
    ・内寸:縦315×横440×厚90(ワイシャツ入れ30)mm
    ・重量:1.8kg
    ・材質:ナイロン
    ・仕様:正面=ファスナー付ササマチポケット,内側=仕切ポケット/2分割メッシュポケット/ファスナーポケット,Yシャツ入れ内部=3分割メッシュポケット/仕切ポケット
    ・南京錠,ショルダーベルト付
    ・本体色:黒
    ・入数:1個
    ・JAN:4953349002128

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ソフトアタッシュケースの型番CR-AT200-Bのページです。 型番CR-AT200-Bに関する仕様情報を記載しております。
    ソフトアタッシュケースのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ソフトアタッシュケース
    クラウン アタッシュケース CR-AT312-B
    sedia クリップファイル 発泡美人 A4-E ネイビーブルー
    広口チャームバッグ BR-1
    ブライトバッグ G2 アサギ
    ブライトバッグ SWT 白
    メーカークラウンクラウンセキセイシモジマシモジマシモジマ
    通常価格12,35411,2155453,3281,7921,600
    通常出荷日1日目1日目5日目6日目6日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト