17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アクリル 賞状額 A3判

通常単価(税別)
5,5224,978
税込単価
6,0745,476
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】どんな場所でもオシャレに飾れるシンプルなフレーム。【商品仕様】・規格:A3判・外寸:縦473×...

詳細を確認

    型番:

    PE-032A
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    PE-032Aの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PE-032A
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,5224,978
    ( 5,476 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】どんな場所でもオシャレに飾れるシンプルなフレーム。
    【商品仕様】
    ・規格:A3判
    ・外寸:縦473×横352mm
    ・収容寸法:縦437×横318mm
    ・パネル厚:表3mm,裏3mm
    ・重量:1150g
    ・材質:アクリル
    ・ボールチェーン吊り下げひも,卓上スタンド(長ビス)2本,(短ビス)4本付
    ・入数:1枚
    ・JAN:4976512083731

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アクリル 賞状額 A3判の型番PE-032Aのページです。 型番PE-032Aに関する仕様情報を記載しております。
    アクリル 賞状額 A3判のレビュー
    4平均満足度:4.01件のレビュー
    写真を入れた
    4
    満足度:4.0
    工程手順を 写真に撮り順番に 作業者が見て 分かるように 表示するのに使った。   透明なので見やすい
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アクリル 賞状額 A3判
    高級賞状額 A3
    アクリルフレーム A3サイズ
    高級賞状額 勲記
    高級賞状額 褒章
    賞状額 ネオ光輝
    メーカーベロスクラウンクルーズクラウンクラウン大額
    通常価格5,52214,4164,75819,80017,0471,700 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト