17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

緑色レーザーポインター SPG1

緑色レーザーポインター

通常単価(税別)
21,600
税込単価
23,760
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】故障が少なく信頼性が高い日本製。【商品仕様】・到達距離:約50m以内・レーザー色:緑・外寸:径...

詳細を確認

    型番:

    SPG1
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    SPG1の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SPG1
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    21,600
    ( 23,760 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    【特長】故障が少なく信頼性が高い日本製。
    【商品仕様】
    ・到達距離:約50m以内
    ・レーザー色:緑
    ・外寸:径13.2×長157mm
    ・重量:80g(電池含む)
    ・波長:532nm
    ・レーザー出力:1mW未満
    ・ビーム径(点):5m先で約5mm
    ・使用電池:単4乾電池2本
    ・電池寿命:連続約6時間
    ・材質:真鍮
    ・単4乾電池2本付
    ・入数:1個
    ・JAN:4518131123452

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    緑色レーザーポインターの型番SPG1のページです。 型番SPG1に関する仕様情報を記載しております。
    緑色レーザーポインターのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    緑色レーザーポインター
    レーザーポインター
    レーザーポインターRX-8N
    屋外対応グリーンレーザーポインター
    グリーンレーザーポインターGLP100N
    サクラ レーザーポインター RX-11G
    メーカー日本システムスアズワンサクラクレパステージーテージーサクラクレパス
    通常価格21,60043,3205,97913,90311,04611,800
    通常出荷日在庫品1日目10日目2日目3日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    プロジェクターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト