ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ミドルクリックスショートタイプ

ミドルクリックスショートタイプ BCL-50
通常単価(税別)
902
税込単価
992
通常出荷日:1日目

【特長】頭部にワイドなクリップが付いた、下向き展示専用タイプ。50mm開口の大型クリップ。パーティショ...

詳細を確認

型番:

BCL-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BCL-50の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番外寸材質入数JAN
BCL-50幅100×長165mm本体/レバー/ポール=PC,バネ=ステンレス,ジョイント=POM,マット=エマソフト1個4963346170836

型番リスト

表示件数
型番
BCL-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
902
( 992 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】頭部にワイドなクリップが付いた、下向き展示専用タイプ。50mm開口の大型クリップ。パーティションや工場のパイプなど幅の広い箇所に挟むのに最適です。
【商品仕様】
・外寸:幅100×長165mm
・材質:本体/レバー/ポール=PC,バネ=ステンレス,ジョイント=POM,マット=エマソフト
・入数:1個
・JAN:4963346170836

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミドルクリックスショートタイプの型番BCL-50のページです。 型番BCL-50に関する仕様情報を記載しております。
ミドルクリックスショートタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドルクリックスショートタイプ
クラウン アクリル貴名受 CR-KU150
カード立V型 PET 外寸:幅250×高83mm
中日 PHマグネットPOP W25XH25cm
カード立てL型 CT-102L
マグネットスライドバインダー
メーカー共栄プラスチッククラウンクラウン中日販売プラス中日販売
通常価格9024,3218531,4535972,371 -
通常出荷日1日目3日目1日目4日目7日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カード立てカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト