ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
コレクト 調印・証書ホルダー A4判用 布レザー 紺 |
|
日本緑十字社 強力マグネフック MF-877S |
|
テージー ニューホルダー A3判 |
【特長】背幅があるので、A4ファイルにA3証書を折らずに保存できます。
【商品仕様】
・規格:A3判
・外寸:縦315×横215mm
・厚:30mm
・収容寸法:縦297×横420mm
・材質:表紙=皮シボ柄紙,内貼り=色上質紙,コーナー=透明塩ビ
・本体色:紺
・入数:1冊
・JAN:4513906082620



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キングジム
ファイルSDDE(スーパードッチ脱着イージー)
4.8通常価格(税別):699円~

ビュ-トンジャパン
フラットファイルPP イエロー
4.5通常価格(税別):171円

キングジム
キングファイルSDDE A4S グレー(A4判タテ型)
4通常価格(税別):1,207円

キングジム
フラットファイルクイックイン A4判タテ型(PP表紙)(背幅20mm) 緑
4通常価格(税別):286円

プラス
デジャヴボックスファイルスリムA4 スカイブルー
3通常価格(税別):355円

LIHIT LAB
Avanti リングファイル A4S 2穴 乳白(背幅27mm)
0通常価格(税別):510円

キングジム
カラーインデックスA4S(100組)
0通常価格(税別):7,000円

キングジム
キングファイルSD 脱着E A4S グレー(A4判タテ型)
0通常価格(税別):981円

セキセイ
セディア ロックリングファイル A4判タテ型(背幅37mm)・2穴 グレー
0通常価格(税別):567円