17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ブライトバック GM シコン

通常単価(税別)
146
税込単価
161
通常出荷日:1日目

【特長】高級感のあるPP貼り。雨にも強い丈夫な作り。【商品仕様】・外寸:縦300×横330×マチ100...

詳細を確認

    型番:

    006137919
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    006137919の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    006137919
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    146
    ( 161 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】高級感のあるPP貼り。雨にも強い丈夫な作り。
    【商品仕様】
    ・外寸:縦300×横330×マチ100mm
    ・材質:コート紙,持ち手=ポリエステル
    ・本体色:シコン
    ・入数:1枚
    ・JAN:4901755559231

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ブライトバック GM シコンの型番006137919のページです。 型番006137919に関する仕様情報を記載しております。
    ブライトバック GM シコンのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ブライトバック GM シコン
    ブライトバッグ GM 白
    ブライトバッグ GM アサギ
    サクラクレパス ノータム メールバックA4
    sedia クリップファイル 発泡美人 A4-E ネイビーブルー
    ブライトバッグ G2 アサギ
    メーカーシモジマシモジマシモジマサクラクレパスセキセイシモジマ
    通常価格1461,7281,7281,835 -5451,792
    通常出荷日1日目6日目6日目6日目〜5日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト